11101400
DC připojovací kabel; Identifikace žil: Barvy; U0/U: 0,75/1,5 kV; PUR; Torze
ÖLFLEX® DC ROBOT 900 3G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.240,60 Kč
(14.240,60 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 360°/m).
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Osvědčený kabel, úspěšně testován na 5 milionů torzních cyklů.
- S aktuálním barevným značením podle DIN EN 60445 pro stejnosměrné systémy.
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem v nízkonapěťovém rozsahu.
- Pro připojení průmyslových robotů nebo manipulačních zařízení ke stejnosměrné síti.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -35 °C.
Komentáře