11101200
DC připojovací kabel; 3G2,5+Cat 6A; černá; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC;
ÖLFLEX® DC SERVO 700 3G2,5+Cat6A
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.144.584,00 Kč
(22.891,68 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kompatibilní se servopohony předních výrobců.
- Hybridní kabel kombinuje napájecí žíly, ovládací páry žil a vysokofrekvenční signální žíly.
- Integrovaný, dvojitě stíněný svazek vodičů Cat.6A umožňuje přenos dat bez samostatného datového kabelu.
- S aktuálním barevným značením podle DIN EN 60445 pro stejnosměrné systémy.
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem v nízkonapěťovém rozsahu.
- Pro připojení frekvenčního měniče ke stejnosměrné síti.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
Komentáře