0026622
Jednožilový kabel; 1G120; zeleno-žlutá; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® FD 90 1G120
Přidat do porovnání produktů
Cena
261.274,92 Kč
(104.509,97 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro pevné zapojení v rozvaděčích nebo v aplikacích, kde je použití vícežilových kabelů obtížné z důvodu omezeného prostoru a minimálních poloměrů ohybu.
- Speciálně pro napájecí obvody servomotorů poháněných frekvenčním měničem.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a má zvýšenou odolnost proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
Komentáře