0026002
Připojovací kabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; -20°C - 90°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.684,16 Kč
(3.368,33 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Téměř o 30 % vyšší maximální teploty ve srovnání s běžnými PVC kabely
Použití
- Pro připojení motorů, transformátorů, cívek, strojů, přístrojů, rozvaděčů a zařízení, kde se vyskytují zvýšené provozní nebo okolní teploty
- Pro vnitřní i venkovní aplikace