1024318
Připojovací kabel; 5G1; U0/U: 300/500 V; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Identifikace žil: Barvy; -55°C - 125°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.698,58 Kč
(17.397,16 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Izolační materiál zesítěný elektronovým paprskem umožňuje použití při nízkých a vysokých teplotách (-55 °C až 125 °C).
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Schválení DNV pro námořní použití.
- Pro napěťovou třídu 300/500 V.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Typickými oblastmi použití jsou ohřívače, rozvaděče, připojovací skříně, osvětlení atd.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -35 °C.