1232000
Jednožilový vodič; 1X0.5; zeleno-žlutá; U0/U: 300/500 V; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; -55°C - 125°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 GNYE
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.307,94 Kč
(1.307,94 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezpečnost v oblastech s velkou koncentrací osob
- Omezené šíření plamene, snížená hustota a toxicita kouřových plynů v případě požáru
- Minimalizace škod na budovách provozních prostředcích v důsledku požáru způsobených vznikem toxických kyselin
- Certifikace pro námořní použití
Použití
- Pro zapojení, resp. připojení světel, ohřívačů, řídicích skříní a rozvaděčů při výrobě strojů, zařízení a přístrojů
- Pro uložení do trubek, na, do a pod omítku a rovněž do uzavřených instalačních kanálů
- Převíjení, (elektro)magnety, čerpadla, elektroinstalace
- Zařízení pro tepelné zpracování, tlakové lití, vytápění a chladicí technika
- Ke konfekci kabelových svazků propojování při montáži rozvaděčů