3016699
Jednožilový vodič; 1X25; U0/U: 300/500 V; Skelné vlákno; -195°C - 400°C; červená; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X25
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.895.767,00 Kč
(389.576,70 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Minimální odpor vodiče díky poniklovaným měděným drátům
- Odolný při krátkodobém kontaktu roztaveným kovem nebo sklem
Použití
- K zabezpečení elektrických obvodů provozech s extrémně vysokými teplotami
- Vysoké pece a koksovny
- Rafinerie
- Sklárny
- Hliníkárny a ocelárny