0046701
Připojovací kabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; -60°C - 180°C; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.485,50 Kč
(14.970,99 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikace pro USA a Kanadu pro exportně orientované výrobce strojů, zařízení a přístrojů
- Silnější konstrukce kabelu splňuje zkoušku plamenem „FT-1“, a proto je schválený pro externí propojení zařízení a přístrojů
- Dobrá flexibilita zjednodušuje pokládku ve stísněných prostorových poměrech
- Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami prostředí, ve kterých by již po krátké době mohlo docházet ke zkřehnutí a lámavosti izolačních materiálů a materiálů plášťů běžných kabelů a vodičů
- Typické oblasti použití: - ocelárny, hutě a keramické závody - vybavení pekáren a průmyslové pece - průmysl elektromotorů - stavby saun a solárií - termální a topné články - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - galvanizační technika - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů - větrné elektrárny
Komentáře