0046301
Připojovací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; -50°C - 180°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.114,52 Kč
(14.229,04 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Delší životnost než u běžných silikonových kabelů v drsných podmínkách
- Vrubově houževnatý vnější plášť snižuje nebezpečí mechanického poškození.
- Díky speciálním aditivům v EWKF silikonu není často nutné armování ocelovým opletem
- Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím
- Dobrá flexibilita zjednodušuje pokládku ve stísněných prostorových poměrech
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami okolí občasným mechanickým namáháním
- Typické oblasti použití: - ocelárny, hutě a keramické závody - vybavení pekáren a průmyslové pece - průmysl elektromotorů - stavby saun a solárií - termální a topné články - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - galvanizační technika - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů - větrné elektrárny
Komentáře