0046110
Připojovací kabel; 7G1; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Číslice; -50°C - 180°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.325,36 Kč
(16.650,73 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Delší životnost než u běžných silikonových kabelů v drsných podmínkách
- Vrubově odolné silikonové materiály redukují nebezpečí mechanického poškození
- Dobrá flexibilita zjednodušuje pokládku ve stísněných prostorových poměrech
- Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost
- Díky speciálním aditivům v EWKF silikonu není často nutné armování ocelovým opletem
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami okolí občasným mechanickým namáháním
- Typické oblasti použití: - ocelárny, hutě a keramické závody - vybavení pekáren a průmyslové pece - průmysl elektromotorů - stavby saun a solárií - termální a topné články - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - galvanizační technika - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů - větrné elektrárny
Komentáře