00462213
Připojovací kabel; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Barvy; -50°C - 180°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.801,01 Kč
(29.602,02 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Oplet z pozinkovaných ocelových drátů chrání před mechanickým poškozením
- Delší životnost než u běžných silikonových kabelů v drsných podmínkách
- Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami okolí občasným mechanickým namáháním
- Typické oblasti použití: - ocelárny a sklárny - cementárny a keramičky - slévárny- stavba lodí - stavba pecí
Komentáře