0046900
Připojovací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Barvy; -50°C - 180°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.975,94 Kč
(5.975,94 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- V drsných podmínkách je životnost delší než u běžných standardních kabelů H05SS-F
- Harmonizované použití v Evropě
- Dobrá flexibilita zjednodušuje pokládku ve stísněných prostorových poměrech
- Vrubově odolné silikonové materiály redukují nebezpečí mechanického poškození
- Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami okolí občasným mechanickým namáháním
- Typické oblasti použití: - ocelárny, hutě a keramické závody - vybavení pekáren a průmyslové pece - průmysl elektromotorů - stavby saun a solárií - termální a topné články - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - galvanizační technika - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů - větrné elektrárny
Komentáře