1249589
Jednožilový vodič; 1X10; červená; U0/U: 0,6/1 kV; Silikon; -50°C - 180°C; UL recognised; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.325,10 Kč
(10.650,20 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikace pro USA a Kanadu pro exportně orientované výrobce strojů, zařízení a přístrojů
- Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami prostředí, ve kterých již po krátké době běžné materiály izolace zkřehnou
- Typické oblasti použití: - výroba rozvaděčů - výroba přístrojů a zařízení - výroba elektromotorů - sauny a solária - ohřívací a topná tělesa - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - stavba pecí - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů
Komentáře