0049105
Jednožilový vodič; 1X0.75; bílá; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1x0,75 WH
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.017,40 Kč
(1.017,40 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolává teplotám do +180 °C. Předpokladem je dostatečné větrání, protože mechanické vlastnosti silikonových kabelů se při vyloučení kyslíku od +100 °C předčasně snižují.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
- Nízká korozivita plynů v případě požáru (dle DIN EN IEC 60754-2).
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Izolační vlastnosti po působení plamene v statickém stavu díky izolaci žil ze směsi silikonu.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro pevné uložení.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Odolný proti mnoha olejům, rostlinným a živočišným tukům a širokému spektru chemikálií.
Komentáře