00460093
Připojovací kabel; 4G1; U0/U: 300/500 V; Silikon; Identifikace žil: Barvy; -50°C - 180°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.748,56 Kč
(7.497,12 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky flexibilní konstrukci kabelu je určen pro použití tam, kde je omezený prostor.
- Odolává teplotám do +180 °C. Předpokladem je dostatečné větrání, protože mechanické vlastnosti silikonových kabelů se při vyloučení kyslíku od +100 °C předčasně snižují.
- Směs izolace žil a pláště bez halogenů (dle DIN EN IEC 60754-1).
- Nízká korozivita plynů v případě požáru (dle DIN EN IEC 60754-2).
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Izolační vlastnosti po působení plamene v statickém stavu díky izolaci žil a vnějšímu plášti ze směsi silikonu.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Odolný proti mnoha olejům, rostlinným a živočišným tukům a širokému spektru chemikálií.
Komentáře