0065201
Jednožilový vodič; 2X0.5; červená; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 2x0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.544,63 Kč
(2.544,63 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vzniklý popel SiO2 se nerozpadává, při požáru působí nadále jako izolace a tím zvyšuje bezpečnost
Použití
- Oblasti s vysokými teplotami prostředí, ve kterých již po krátké době běžné materiály izolace zkřehnou
- Typické oblasti použití: - výroba rozvaděčů - výroba přístrojů a zařízení - výroba elektromotorů - sauny a solária - ohřívací a topná tělesa - osvětlovací technika - výroba ventilátorů - klimatizační technika - stavba pecí - zpracování plastů - výroba generátorů a transformátorů
- ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ je vhodný jako elektrický kabel k čidlům v potrubních systémech moderních solárních teplovodních zařízení
Komentáře