0091120
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
Připojovací kabel; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; Identifikace žil: Barvy; -190°C - 260°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.658,43 Kč
(33.316,86 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Oplet z pozinkovaných ocelových drátů chrání před mechanickým poškozením
- Malé vnější průměry pro maximální úsporu prostoru a hmotnosti
- Certifikace DNV GL pro použití na lodních dieselových motorech
Použití
- Extrémní teploty a mechanické namáhání vyžadují speciálně izolované a armované kabely
- Typické oblasti použití: - výroba lodí - signalizační zařízení - monitorovací přístroje - dieselové motory - parní kotle - výroba turbín
- Elektrotechnika pro průmysl a lodní dopravu, stavba lodí