0091300
Připojovací kabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PTFE; Identifikace žil: Barvy; -190°C - 260°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.617,11 Kč
(16.617,11 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově úsporná instalace díky malým průměrům kabelů
- Odolný proti vzniku trhlin způsobených pnutím při silných teplotních výkyvech
- Nepatrná exhalace plynů
- Vzhledem k velmi dobrým elektrickým mechanickým vlastnostem je kabel vhodný pro senzorovou techniku
Použití
- Průmyslové oblasti, ve kterých velmi vysoké teploty, agresivní chemikálie stísněné prostory vylučují použití běžných kabelů
- Typické oblasti použití: - stavba průmyslových pecí - slévárny - chemický průmysl - elektrárny - lakovny - topné systémy - zpracování plastů - větrné elektrárny
- Použití ÖLFLEX® HEAT 260 se osvědčilo zejména v drsných podmínkách jako např. v lakovnách
- Senzory, např. snímače hladiny