0091375
Připojovací kabel; 2X1; U0/U: 230/400 V; Skelné vlákno; Identifikace žil: Barvy; -50°C - 350°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1
Přidat do porovnání produktů
Cena
53.569,66 Kč
(53.569,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Minimální odpor vodiče díky poniklovaným měděným drátům
- Díky svému širokému teplotnímu rozsahu nabízí celou řadu možností použití v oblastech teplotní třidy C (>180°C)
Použití
- Vysoké pece a sklárny
- Chemický průmysl a energetika
- Výroba motorů, stavba pecí
- Vytlačovací a vysoušecí systémy
- Výroba svítidel, přístrojů a zařízení