0091350
Jednožilový vodič; 1X0.5; U0/U: 230/400 V; Skelné vlákno; -50°C - 350°C; bílá; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.824,64 Kč
(7.824,64 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Minimální odpor vodiče díky poniklovaným měděným drátům
Použití
- Díky svému širokému teplotnímu rozsahu nabízí celou řadu možností použití v oblastech teplotní třidy C (>180°C)
- Vysoké pece a sklárny
- Chemický průmysl a energetika
- Výroba motorů, stavba pecí
- Výroba svítidel, přístrojů a zařízení