1232654
Jednožilový vodič; 1X2.5; U0/U: 300/500 V; Skelné vlákno; -50°C - 700°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
30.309,19 Kč
(30.309,19 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vhodný do prostředí, kde je velmi vysoká teplota při instalaci a teplota okolí
- Dobrá elektrická vodivost díky niklovému lanku, a to i při vysokých teplotách
Použití
- Topné moduly, zařízení pro elektrický ohřev
- Pece, elektrické trouby, přímotopy
- Těžké strojírenství, výroba skla a keramiky, chemický průmysl
- Stroje, přístroje, pohonné jednotky