00420143
Plochý kabel; 4G10; U0/U: 450/750 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® LIFT F 4G10 450/750V
Přidat do porovnání produktů
Cena
159.487,10 Kč
(31.897,42 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky izolačnímu a plášťovému materiálu z PVC, který je flexibilní za studena, je vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití.
- Jako plochý kabel zabírá mnohem méně místa než kulaté kabely, a proto je ideální pro použití ve stísněných prostorech.
- Plochý kabel umožňuje podstatně menší poloměry ohybu než kabel kulatý.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
Použití
- Lze použít jako výtahový ovládací kabel se závěsnou délkou až 35 m a maximální rychlostí pojezdu 1,6 m/s.
- Pro použití v dopravníkových a zdvihacích systémech, systémech kabelových vozíků, přepravních systémech, halových jeřábech apod.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.