0023233
Ovládací kabel; 1X185; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 1X185 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.778.814,00 Kč
(277.881,40 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Materiály bez halogenů, odolné proti plameni snižují v případě požáru riziko šíření plamene.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- K dispozici jako jednožilový připojovací kabel (černý) a vícežilový připojovací a ovládací kabel (černý, modrý).
Použití
- Pro použití v offshore aplikacích s kontaktem s mořskou vodou.
- Vhodný také do mokré oblasti průmyslových a obráběcích strojů a také do přepravních linek.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.