0023300
Ovládací kabel; 2X0.5; Extended-Line; U0: 250 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.174,12 Kč
(16.348,23 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Kabel speciálně vyvinutý pro námořní použití s mezinárodním schválením DNV.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“). To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Odolný proti vrtným emulzím na bázi olejů a esterů a proti roztokům bromidu vápenatého (odolný proti olejům a MUD).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v offshore aplikacích s kontaktem s mořskou vodou.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vysoká odolnost proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -50 °C.
Komentáře