71222232
Konfekcionovaný síťový kabel; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G2.5; 2.5 m; 80 mm odpláštěný plus koncové dutinky žil
ÖLFLEX® PLUG CEE H07RN-F 5G2,5 16A 2,5 m
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.038,32 Kč
(103.832,02 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Použití
- Pro libovolné trojfázové spotřebiče
- Stroje a zařízení na staveništích
- Podle EN 50565-2: pro suché i vlhké prostory, také pro použití venku