611203
Připojovací kabel; 3G4; U0/U: 300/500 V; Identifikace žil: Barvy a číslice; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® POWER MULTI 3G12AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.301.633,00 Kč
(26.032,66 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kabel vyvinutý speciálně pro použití v USA.
- Na seznamu UL podle typu TC (Tray Cable), resp. TC ER (Tray Cable for Exposed Run) a STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
- Vnější plášť ze speciálního termoplastického polymeru pro těžké průmyslové namáhání a zvýšenou životnost.
- Izolace žil ze speciální směsi na bázi PVC.
- Obzvláště odolný proti olejům a plamen.
- Vysoká tepelná odolnost a dobrá flexibilita za studena.
Použití
- Vhodný jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Pro nechráněné uložení a příležitostné pohyblivé použití v okruhu koncového uživatele.
- Vhodný pro otevřené uložení do kabelových žlabů bez ochranné hadice.
- Pro příležitostně pohyblivé použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v USA.
- Díky konstrukci kabelu a vnějšímu plášti je vhodný pro použití v drsném a olejovém průmyslovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- V Evropě lze univerzálně použít pro zapojení vnitřních strojních a mezisystémových řídicích obvodů.
- V Evropě pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.