0029641
Robotický kabel; 4G6; Identifikace žil: Číslice; PUR; U0/U: 300/500 V; UL recognised; Torze
ÖLFLEX® ROBOT F1 4G6
Přidat do porovnání produktů
Cena
521.776,70 Kč
(52.177,67 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Prémiový produkt pro největší možný rozsah použití.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 360°/m).
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Osvědčený kabel, úspěšně testován na 10 milionů torzních cyklů.
- Delší cykly údržby při velmi velkých úhlech axiálního zkrutu šetří náklady a zvyšují účinnost strojů.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 10 m.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře