0022774
Ovládací kabel; 4G4; U0/U: 300/500 V; TPE; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Flexibilní
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G4
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.183,12 Kč
(22.366,23 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Proti povětrnostním vlivům obzvláště odolný a trvanlivý kabel do každého počasí díky vysoce kvalitním izolačním a plášťovým materiálům.
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Vynikající odolnost proti velkému množství chemických látek (např. sloučeninám čpavku a bioplynům), jakož i proti rostlinným, živočišným nebo syntetickým tukům a olejům (např. bioolejům a hydraulickým olejům na bázi esterů).
- Obzvláště vhodný ve spojení s čisticími a chladicími prostředky rozpustnými ve vodě.
- Odolává horké vodě a páře při častém čištění parním paprskem.
- Normativně testováno pro použití ve sladké vodě do hloubky vody 10 m a teploty vody 40 °C.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Typickými oblastmi použití jsou myčky, čističky odpadních vod, kompostovací zařízení a aplikace v potravinářském průmyslu.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.