0036446
Připojovací motorový kabel; 3X35+3G6; černá; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X35+3G6 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
235.691,65 Kč
(94.276,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Napájení velkých elektrických pohonů.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Verze se symetrickou konstrukcí kabelu vůči zemi a třídílným ochranným vodičem výrazně zabraňují vzniku škodlivých ložiskových proudů motoru. Snížení poškození ložisek motoru přispívá k dlouhé životnosti elektromotorů.
- K dispozici ve 4žilové variantě a ve variantě se symetrickou konstrukcí kabelu vůči zemi 3+3.
Použití
- Pro spojení frekvenčního měniče a motoru.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Černé varianty jsou vhodné pro venkovní použití při respektování teplotního rozsahu.
- Flexibilní použití při teplotách do -15 °C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).