1023351
Servokabel; 4G0,5+(2x0,25)+(2x22 AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Stíněné; UL recognised; Torze
ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL 4G0,5+(2x0,25)+(2x2
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.321.901,80 Kč
(66.095,09 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporný hybridní kabel pro současné napájení, přenos signálů a dat (jednokabelová technologie).
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Kompatibilní s jednokabelovými technologickými rozhraními, jako jsou HIPERFACE DSL® a SCS open link.
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 180°/m).
- Umožňuje prostorově úspornou instalaci bez dalšího enkodérového kabelu pro přenos zpětnovazebních signálů.
- Nižší náklady na připojení díky menšímu množství kabeláže a rychlé instalaci menšího počtu komponent.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky ovinutí pocínovanými měděnými dráty, přizpůsobenému torznímu zatížení.
- Osvědčený kabel, úspěšně testován na 5 milionů torzních cyklů.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře