1020100
Enkodérový kabel; (10x0,14+2x0,5); 30 V; PVC; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.341,78 Kč
(10.683,55 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompatibilní se systémy rotačních enkodérů předních výrobců.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- K dispozici v různých variantách konstrukce kabelu.
- K dispozici v různých variantách stínění pro ideální ochranu proti elektromagnetickým rušením.
Použití
- Pro připojení systému zpětné vazby v servomotoru k frekvenčnímu měniči.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.