1023290
Servokabel; 4G1,5+(2x22AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.317,34 Kč
(20.634,69 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporný hybridní kabel pro současné napájení, přenos signálů a dat (jednokabelová technologie).
- Kompatibilní s jednokabelovými technologickými rozhraními, jako jsou HIPERFACE DSL® a SCS open link.
- Umožňuje prostorově úspornou instalaci bez dalšího enkodérového kabelu. Místo enkodérového kabelu přebírají přenos signálu integrované signální páry, signální žíly nebo svazky hvězdicových čtyřek.
- Nižší náklady na připojení díky menšímu množství kabeláže a rychlé instalaci menšího počtu komponent.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- K dispozici také ve variantách s jedním stíněným párem ovládacích žil, například pro brzdu.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.