700735
Servokabel; 4G2,5+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Stíněné; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G14AWG+(2x16AWG)
Přidat do porovnání produktů
Cena
199.045,74 Kč
(65.260,90 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompatibilní se servopohony předních výrobců.
- Uveden v seznamu UL (UL listed) jako TC-ER (Tray Cable for Exposed Run, 600 V) a Flexible Motor Supply Cable (1000 V). To umožňuje použít pouze jeden kabel pro kompletní kabeláž mezi frekvenčním měničem a servomotorem.
- Nízkokapacitní izolace žil XLPE s vynikajícími elektrickými vlastnostmi umožňuje dlouhé přenosové vzdálenosti.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Kabel s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Tento výrobek je k dispozici buď bez nebo s jedním či dvěma stíněnými páry ovládacích žil, např. pro brzdu a snímač teploty.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Pro pevné, otevřené uložení do kabelových žlabů bez ochranné hadice nebo mezi kabelovým žlabem a strojem, také v USA.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť ze speciálně navrženého termoplastického elastomeru je do značné míry odolný proti chemikáliím a vyznačuje se zvýšenou odolností proti olejům a odolností proti plameni.
- Vhodný pro venkovní použití.
- V USA lze uložit přímo do země.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.