0037002
Připojovací motorový kabel; 4G4,0; transparentní; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G4
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.457,57 Kč
(20.915,14 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Napájení velkých elektrických pohonů.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Verze se symetrickou konstrukcí kabelu vůči zemi a třídílným ochranným vodičem výrazně zabraňují vzniku škodlivých ložiskových proudů motoru. Snížení poškození ložisek motoru přispívá k dlouhé životnosti elektromotorů.
- K dispozici ve 4žilové variantě a ve variantě se symetrickou konstrukcí kabelu vůči zemi 3+3.
Použití
- Pro spojení frekvenčního měniče a motoru.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Černé varianty jsou vhodné pro venkovní použití v Evropě.