0025312
Servokabel; 4G4+2x(2x1,0); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G4+2x(2x1,0)
Přidat do porovnání produktů
Cena
23.221,96 Kč
(46.443,93 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompatibilní se servopohony předních výrobců.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Výrobek je k dispozici s jedním nebo dvěma stíněnými páry ovládacích žil, např. pro brzdu a snímač teploty.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“).
- To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře