Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP 4G1,5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
as_15544361-originaluv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon powerchainicon sturgeon signal

Servokabel; 4G1,5; Extended-Line; PUR; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetězZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Zaregistrujte se pro individuální cenu.

Cena

13.815,92 Kč

(13.815,92 Kč/100 M)

Množství

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Konstrukce kabelu bez výplňových šňůr a se speciálním, snadno odnímatelným vnitřním pláštěm šetří až 50 % času potřebného k přípravě kabelu pro montáž. Není třeba odstraňovat mnoho jednotlivých plnicích šňůr.
  • Méně znečištění na pracovišti, protože při konfekci již nemusíte řešit žádné plnicí šňůry.
  • Optimalizovaná životnost v použitích vlečných řetězů, a to i při dlouhé délce pojezdu a vysokých zrychleních, protože jsou překročeny požadavky výkonnostní třídy LAPP Extended Line.
  • Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
  • Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
  • Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
  • Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletení s vysokým stupněm pokrytí.
  • Certifikace Underwriters Laboratories/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.

Komentáře

  • Pro použití ve vlečných řetězech: dodržujte technické pokyny pro montáž T3.
  • Ohybové cykly a parametry použití viz výběrová tabulka A2-1.
  • Lenze® je registrovaná ochranná známka společnosti Lenze Operations GmbH a používá se pouze pro informační a srovnávací účely.
  • SEW-EURODRIVE® je registrovaná ochranná známka společnosti SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG a používá se pouze pro informační a srovnávací účely.
  • SIEMENS® je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG a slouží pouze pro informační a srovnávací účely.
  • Bosch Rexroth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bosch Rexroth AG a používá se pouze pro informační a srovnávací účely.

Použití

  • K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
  • Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, nepřetržitě se pohybující použití v pohyblivých částech strojů a vlečných řetězech.
  • Lze je používat v suchých i vlhkých podmínkách a zejména v drsném a mastném prostředí.
  • Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
  • Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
  • Vhodný pro venkovní použití.
  • Možnost flexibilního použití do -40 °C.

Nedávno zobrazené výrobky