1023282
Servokabel; 4G0,5+(2x0,34)+(2x26AWG); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G0,5+(2x0,34)+(2x
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.939,63 Kč
(27.879,26 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporný hybridní kabel pro současné napájení, přenos signálů a dat (jednokabelová technologie).
- K dispozici také ve variantách s jedním stíněným párem ovládacích žil, například pro brzdu.
- Kompatibilní s jednokabelovými technologickými rozhraními, jako jsou HIPERFACE DSL® a SCS open link.
- Umožňuje prostorově úspornou instalaci bez dalšího enkodérového kabelu. Místo enkodérového kabelu přebírají přenos signálu integrované signální páry, signální žíly nebo svazky hvězdicových čtyřek.
- Nižší náklady na připojení díky menšímu množství kabeláže a rychlé instalaci menšího počtu komponent.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“). To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 20 m.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře