700761
Servokabel; 4G4+(2x1)+(2x1,5); Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Stíněné; Na seznamu UL; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(
Přidat do porovnání produktů
Cena
353.998,34 Kč
(116.065,03 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Kompatibilní se servopohony předních výrobců.
- Uveden v seznamu UL (UL listed) jako TC-ER (Tray Cable for Exposed Run, 600 V) a Flexible Motor Supply Cable (1000 V). To umožňuje použít pouze jeden kabel pro kompletní kabeláž mezi frekvenčním měničem a servomotorem.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Kabel s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Nízkokapacitní izolace žil EPDM s optimálními elektrickými vlastnostmi pro dlouhé přenosové vzdálenosti.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Tento výrobek je k dispozici buď bez nebo s jedním či dvěma stíněnými páry ovládacích žil, např. pro brzdu a snímač teploty.
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Pro pevné, otevřené uložení do kabelových žlabů bez ochranné hadice nebo mezi kabelovým žlabem a strojem, také v USA.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť ze speciálně navrženého termoplastického elastomeru je do značné míry odolný proti chemikáliím a vyznačuje se zvýšenou odolností proti olejům a odolností proti plameni.
- Vhodný pro venkovní použití.
- V USA lze uložit přímo do země.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.
Komentáře