0027590
Připojovací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; H05VV-F; Flexibilní
ÖLFLEX® SF 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.827,68 Kč
(5.655,35 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno podle harmonizovaného evropského konstrukčního typu H05VV-F, se zkušební značkou ◁HAR▷ pro ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Kabely ◁HAR▷ jsou v Evropě široce uznávané a použitelné.
- Lanko z extra jemných drátů (průměr jednotlivého drátu 0,07 mm) umožňuje superflexibilní konstrukci kabelu.
- Díky izolačním a plášťovým materiálům, které jsou flexibilní za studena, vhodný pro použití při nízkých teplotách.
- Oranžová signální barva vnějšího pláště pro rychlé vizuální vnímání.
Použití
- Pro všestranné použití s domácími spotřebiči a mobilními elektrickými ručními přístroji.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Není pro trvalé venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -15 °C.