38115808
Solární kabel; 1X10; černá; U0/U: 1 /1 kV; Zesítěný polyetylen; Pevné uložení; Bez halogenů
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
20.013,10 Kč
(4.002,62 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Zesítěné materiály izolace a pláště podporují trvanlivost při vysokých teplotách nebo při vysokém proudovém zatížení, zajišťují vysokou dielektrickou pevnost a vysokou zkratovou teplotu.
- K dispozici ve třech různých barvách vnějšího pláště, aby vodič DC mohl být identifikován zvenčí.
- Vynikající poměr ceny a výkonu díky inteligentnímu výběru materiálu.
Použití
- K nechráněnému připojení solárního modulu a střídače v uzemněných a neuzemněných fotovoltaických zařízeních dle EN 50618.
- Pro vzájemné propojení solárních modulů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití, případně pro volné zavěšení.
- Uložení do země v ochranných trubkách pouze při odvodnění při zamokření.
- Lze instalovat do uzavřených instalačních kanálů, pod omítku a do přístrojů.