0023104
Solární kabel; 1X10; černá; 6.9 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; -40°C - 100°C; Flexibilní; Bez halogenů
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X10 WH/BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
338.666,50 Kč
(6.773,33 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Zesítěné izolační a plášťové materiály podporují dlouhou životnost při vysokých teplotách.
Použití
- Pro vzájemné propojení solárních modulů.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Uložení do země v ochranných trubkách pouze při odvodnění při zamokření.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.