0023396
Solární kabel; 1X4; černá/modrá; 5.3 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; -40°C - 100°C; Flexibilní; Bez halogenů
ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X4 WH/BKBU
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.187,18 Kč
(3.187,18 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Zesítěné izolační a plášťové materiály podporují dlouhou životnost při vysokých teplotách.
Použití
- Pro vzájemné propojení solárních modulů.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Uložení do země v ochranných trubkách pouze při odvodnění při zamokření.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.