73220855
Spirálový kabel; 3G1; 300mm - 1000mm; Identifikace žil: Barvy; Kulatá 2kolíková zástrčka Schuko CEE 7/7; Pravoúhlá
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.569,10 Kč
(156.910,10 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Délky po roztažení až do 3,5násobku délky spirály v základním stavu a zvláště vysoké vratné síly
- Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
- Signální barva vnějšího pláště zvyšuje bezpečnost a vizuální vnímání
- Plášť je necitlivý na kontakt s mnoha mazivy na bázi minerálních olejů, zředěnými kyselinami, vodními alkalickými roztoky a jinými chemickými médii
- Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách
Použití
- Mobilní elektrické přístroje a zařízení
- Lékařské přístroje