71220115
Spirálový kabel; 4G0.75; 300mm - 1000mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75/300
Přidat do porovnání produktů
Cena
984,88 Kč
(98.488,04 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Délky po roztažení až do 3,5násobku délky spirály v základním stavu a zvláště vysoké vratné síly
- Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
- Signální barva vnějšího pláště zvyšuje bezpečnost a vizuální vnímání
- Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám
- Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách
Použití
- Drsné provozní podmínky
- Strojírenství
- Stavební průmysl
- Lékařské přístroje
- Ve vlhkých prostorech nebo venku