73220129
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Spirálový kabel; 3G1; 1000mm - 3500mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/1000
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.970,54 Kč
(197.054,50 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Délky po roztažení až do 3,5násobku délky spirály v základním stavu a zvláště vysoké vratné síly
- Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
- Signální barva vnějšího pláště zvyšuje bezpečnost a vizuální vnímání
- Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám
- Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách
Použití
- Drsné provozní podmínky
- Strojírenství
- Stavební průmysl
- Lékařské přístroje
- Ve vlhkých prostorech nebo venku