15315008
Železniční kabel; 6X0.75; EN 50306-4; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Stíněné
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.397,46 Kč
(15.397,46 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Použitelný v kolejových vozidlech v souladu s normami: Požadavky na požární bezpečnost a konstrukci kabelu na základě DIN EN 50306-4, typ MMS; zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Chování při požáru certifikováno také podle zkušebních norem NF AFNOR (v závislosti na výrobku, viz Technické údaje).
- Izolační materiál zesítěný elektronovým paprskem umožňuje použití při velmi nízkých a vysokých teplotách (viz technické údaje).
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
Použití
- Široké spektrum použití v kolejových vozidlech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Typickými oblastmi použití jsou ovládací/monitorovací obvody, blokovací obvody a elektroinstalace zařízení.
- Pro pevné a chráněné uložení a pro aplikace, kde lze očekávat omezený pohyb.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -35 °C.