15317000
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
Železniční kabel; 2X2X0.5; EN 50306-4; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Stíněné
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
488.199,80 Kč
(24.409,99 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Měděné stínění pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) a ochrany proti elektromagnetickým rušivým vlivům
- Prostorově úsporná instalace díky redukovaným tloušťkám izolace
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné, chráněné uložení a pro aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný pro řídicí a monitorovací obvody, stejně jako blokovací obvody a vnitřní rozvody zařízení ve vlacích a lokomotivách
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí
- V prostředí náročném z hlediska EMC