15331010
Železniční kabel; 1X70; EN 50264-3-1; Typ M; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; ; černá
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X70 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
53.595,54 Kč
(53.595,54 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Splňuje normy pro použití v kolejových vozidlech: požární bezpečnost a požadavky na konstrukci kabelu dle DIN EN 50264-3-1, typ M; zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Chování při požáru certifikováno také podle zkušebních norem NF AFNOR (v závislosti na výrobku, viz Technické údaje).
- Izolační materiál zesítěný elektronovým paprskem umožňuje použití při nízkých a vysokých teplotách (-50 °C až 120 °C nebo 145 °C (3 000 h)).
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
Použití
- Široké spektrum použití v kolejových vozidlech.
- Typickými oblastmi použití jsou pulty řidičů, měniče, rozvaděče a panely, osvětlení atd.
- Pro pevné a chráněné uložení a pro aplikace, kde lze očekávat omezený pohyb.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.