15371014
Železniční kabel; 1X240; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 1.8/3 kV; -45 - 120 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; ; černá
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X240
Přidat do porovnání produktů
Cena
176.600,86 Kč
(176.600,86 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Vysoká dielektrická pevnost a mechanická odolnost díky dvouvrstvé konstrukci kabelu
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Chování při požáru certifikováno také podle zkušebních norem NF AFNOR (v závislosti na výrobku, viz Technické údaje).
- Rozšířený teplotní rozsah
- Zesítěné materiály izolace a pláště podporují trvanlivost při vysokých teplotách nebo při vysokém proudovém zatížení, zajišťují vysokou dielektrickou pevnost a vysokou zkratovou teplotu.
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Široké spektrum použití v kolejových vozidlech.
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí
- Vhodný pro zapojení rozvoden, rozvaděčů, měničů, motorů a baterií
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.