15381007
Železniční kabel; 1X50; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 3.6/6 kV; -45 - 120 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; ; černá
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV 1X50
Přidat do porovnání produktů
Cena
264.855,05 Kč
(52.971,01 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká dielektrická pevnost a mechanická odolnost díky dvouvrstvé konstrukci kabelu
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný pro zapojení rozvoden, rozvaděčů, měničů, motorů a baterií
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí